欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

缓冲材料的特点与用途、气泡种类

  • 2024.03.04 11:34:24
  • 米思米
  • 2339

 气泡缓冲材料(气垫)                                                                                                                    

这种缓冲材料广泛应用于机械和家具包装等多种用途。

缓冲材料的特点与用途、气泡种类

特点

· 由于采用聚乙烯材料制成,所以很容易切割使用或是加工成袋子等。

· 焚烧处理时也不会产生二恶英等有害物质。

· 轻巧且缓冲性能优秀。

 

米思米推荐商品:气泡缓冲材料

缓冲材料的特点与用途、气泡种类

商品型号:QPHCHO-M

 

用途

用于搬运装箱、机械/食品等的包装以及装箱用途。

缓冲材料的特点与用途、气泡种类

气泡的种类

· 气泡尺寸


粒径(mm)

粒高(mm)

常规产品

10

3.5、4

小粒

7

2.5

中粒

20

8

大粒

31

14

※上述数据为常见尺寸。根据制造商不同,可能会略有差异。

 

· 气泡的结构

2层型

气泡的凹凸通常位于表面,因此缓冲性能优秀。

3层型

双面平坦无凹凸,操作性能更高。

缓冲材料的特点与用途、气泡种类

缓冲材料的特点与用途、气泡种类

 

要点如下!

· 请根据包装对象的大小相应选择宽度(mm)×长度(m)。

· 请根据包装对象的处理方式相应选择厚度(mm)。

· 除原始材料外,还可定制裁切产品和包袋。

 · 裁切产品:请确认纵×横(mm)。

缓冲材料的特点与用途、气泡种类

 · 包袋:请确认袋口宽度×深度(mm)。

 ※制作包袋时,请确认气泡颗粒的方向(位于内侧还是位于外侧)。

缓冲材料的特点与用途、气泡种类 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities